#Ativar/desativar o sensor de temperatura interna

O aparelho pode utilizar o sensor de temperatura interno para medir a temperatura no local de instalação. Em seguida, transmite este valor através do bus KNX para fins de visualização ou para a entrada de um termóstato da divisão, por exemplo.

É possível configurar o seguinte com o sensor de temperatura interno ativado:

* Calibração da temperatura: O valor de temperatura medido pode ser ajustado para baixo ou para cima em incrementos de 0,2°C entre -0,6 ... +0,6°C, se necessário, para refletir a temperatura real num determinado local da divisão.
* Emissão da temperatura se variação de: Define a alteração de temperatura que irá resultar na transmissão de um valor no bus KNX. São possíveis os valores 0,4, 0,5 e 0,6 °C.
* Emissão periódica da temperatura: Define um período de tempo fixo após o qual a temperatura atual será sempre transmitida no bus KNX. Esta operação é efetuada independentemente da alteração da temperatura real. Podem ser configurados valores de 10 s, 20 s, ... 1 min, 2 min, ... 5 min, 10 min.